NHSNH40
Ürün numarası:101185097

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNHSNH40
Ürün numarası (sipariş numarası)101185097
EAN (European Article Number)4030661476889
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000216
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000216
Genel veriler
Normlar, talimatlarDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
TasarımMain switch 40 AÖn plaka montajı
Yapı şekliLarge marking plateStrengthening plateYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Tanıtım plakasının malzemesiAparatın malzemesi
Malzeme, kolAparatın malzemesi
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Mafsal malzemesiABS
Tanımlama plakasının rengisarı
Muhafaza rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kontakt elemanları rengiSiyah
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Montaj plakasının rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengikırmızı
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık650g
Genel veriler - Özellikler
Kilitlenebilir nötr konum Evet
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı1
Ana kontak sayısı3
Mekanik veriler
Kilit açmaDöner kilit açıcı
Kilitleme konumusağ
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sağ90°
MontajVidalar
Vidanın sıkma torku1,6Nm
Montaj konumu ana kontaklar0°
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.75 mm², esnek1 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum6 mm², esnek10 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Çekirdek kesiti8AWG
Klemenslerin sıkma torku2,5Nm
Konektör (mekanik)Screw terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk110mm
Genişlik110mm
Yükseklik118mm
Kurulum yüksekliği33mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği85mm
Not (Montaj derinliği)Artı konnektör
aktüatör kafaları için çaplar44,5mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Kolun uzunluğu52mm
Topuzun çapı39mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum5mm
notKutu başına
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ortam sıcaklığı, Anahtar ara parçası, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı40A
Nominal çalışma gerilimi690VAC
Talep edilen nominal kısa devre akımı15.000A
Anahtarlama kapasitesi, AC-311.000W
Anahtarlama kapasitesi, AC-2315.000W
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Merkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusuMerkez dışı I/O'lu güvenli alan kutusu
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)including strengthening plate and yellow marking plate
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.11.2026 21:35