NK-T-22-2ST8-2
Ürün numarası:103012434

Ürün açıklaması
- Yay geri dönüşlü joystick switchleri
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Montaj Tırtıllı somun
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNK-T-22-2ST8-2
Ürün numarası (sipariş numarası)103012434
EAN (European Article Number)4030661490298
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000632
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000632
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Körüklerin malzemesiSilikon
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı1,5mm
Ön halkanın rengiSiyah
Körük rengiMavi
Brüt ağırlık162g
Genel veriler - Özellikler
Sıfır konumuna geri çekmeEvet
Sızdırmazlık elemanı, ayrıcaEvet
Dış kullanımlarEvet
Güvenlik fonksiyonlarıHayır
Yön sayısı2
Dokunma konumunun sayısı2
Not (tarama konumları)Konum A,B
Mekanik bağlantıların sayısı2
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, temas konumu (konum başına)500.000operasyon sayısı
anahtarlama açısı20°
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık11N
MontajMerkezi somun SW41
Mekanik veriler - Boyutlar
kesme2 x connector plug M12, 8-pole, A-coding
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği30mm
Not (Montaj derinliği)Artı konnektör
Aktüatörün uzunluğu85mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
EN 60947-1 uyarınca montaj için çap22.3 + 0.4mm
Aralama90 x 90mm
Ortam koşulları
Kontak elemanının koruma türüIP67
Ön plakanın koruma türüIP67IP69
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui30 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,5kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Çalışma akımı300mA
Kullanım kategorisi DC-1230VDC
Kullanım kategorisi DC-120,3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum7,2W
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Anahtarlama elemanıspring return
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.08.2026 09:15