NK-T-41-1ST8-1
Ürün numarası:103013339

Ürün açıklaması
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
- Montaj Tırtıllı somun
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNK-T-41-1ST8-1
Ürün numarası (sipariş numarası)103013339
EAN (European Article Number)4030661490328
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-14-04
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-14-04
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000632
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000632
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, operatörlerPlastik
Ön halka malzemesiPlastik
Körüklerin malzemesiSilikon
Sızdırmaz körüklerin malzeme kalınlığı1,5mm
Ön halkanın rengiSiyah
Körük rengiMavi
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
Sıfır konumuna geri çekmeEvet
Dış kullanımlarEvet
Güvenlik fonksiyonlarıHayır
Yön sayısı4
Dokunma konumunun sayısı4
Not (tarama konumları)Konum A, B, C, D
Mekanik bağlantıların sayısı1
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mekanik hizmet ömrü, temas konumu (konum başına)500.000operasyon sayısı
anahtarlama açısı20°
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık11N
MontajMerkezi somun SW41
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 8-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Montaj derinliği30mm
Not (Montaj derinliği)Artı konnektör
Aktüatörün uzunluğu85mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1,5mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
EN 60947-1 uyarınca montaj için çap22.3 + 0.4mm
Aralama90 x 90mm
Ortam koşulları
Kontak elemanının koruma türüIP67
Ön plakanın koruma türüIP67IP69
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui30 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,5kV
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
Çalışma akımı300mA
Kullanım kategorisi DC-1230VDC
Kullanım kategorisi DC-120,3A
Anahtarlama kapasitesi, maximum7,2W
Anahtarlama prensibiReed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Anahtarlama elemanıspring return
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.07.2026 09:44