NKF2-10/10Z-B-2M
Ürün numarası:103003078
Arşiv

Ürün açıklaması
- 2 Kontaktlar
- Tasarım çift pedallı tip
- Kompakt, düz tasarım
- Çağdaş ve simetrik tasarım
- ile Fabrika çıkışlı hazır kablo, 2 m
- Değiştirici veya kapatıcı kontaklarından oluşan kontak varyasyonları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNKF2-10/10Z-B-2M
Ürün numarası (sipariş numarası)103003078
EAN (European Article Number)4030661427812
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-18
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-18
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001258
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001258
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdelerin malzemesişoklara dayanıklı termoplastik
Pedalin malzemesiABS termoplastik
Muhafaza rengiRAL 9006 (Beyaz aluminyum)
Pedalın RAL rengi9005
Muhafaza, rengiSiyah
Brüt ağırlık1.020g
Genel veriler - Özellikler
Perde sayısı1
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik215mm
Yükseklik49mm
Derinlik138mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Elektriksel veriler
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi AC-152,5A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.08.2026 13:03