NMLGB
Ürün numarası:101174520

Ürün açıklaması
- yassı kubbe
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNMLGB
Ürün numarası (sipariş numarası)101174520
EAN (European Article Number)4250116201396
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-11
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-11
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000223
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000223
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı ELM Teslimatta dahildir
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımIndicator lightsÖn plaka montajı
Yapı şekliYassı başlıkYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarKalıplı contalarMembranlar
Üst taraf malzemesiPA (12)
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Kubbenin ve rengisarı
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık30g
Genel veriler - Özellikler
AydınlatılabilirEvet
Montaj flanşıEvet
Tamamen yalıtılmış Evet
Mekanik veriler
MontajMontaj flanşı ELM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği9mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Tepe noktasının yüksekliği2mm
Kubbenin çapı26mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama40 x 50mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
Durum göstergesi
Not (Entegre gösterge, durum)Hedef 24 VAC/DC
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.11.2026 13:43