NSK-GR
Ürün numarası:101174645

Ürün açıklaması
- pushbutonları ve ışıklı pushbutonları için
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNSK-GR
Ürün numarası (sipariş numarası)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-25
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-25
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-25
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000624
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000624
Genel veriler
TasarımProtectiv collar
Yapı şekliprotective collar
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Gövdelerin malzemesiPlastik
Muhafaza rengiSiyah
Brüt ağırlık25g
Mekanik veriler
MontajArkadan monte edilmiş Bu amaç için sac vidaları için çapı Ø 3.5 mm derinliği de 12 mm olan 4 delik bulunmaktadır. Izgara ölçüsü 56 x 60 mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk74mm
Genişlik85mm
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 19:49