NSK2/V4A
Ürün numarası:103061693

Ürün açıklaması
- pushbutonları ve ışıklı pushbutonları için
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNSK2/V4A
Ürün numarası (sipariş numarası)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-25
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-25
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-25
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000624
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000624
Genel veriler
TasarımEmergency stop protective collar
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Malzeme, kolAparatın malzemesi
Muhafaza rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Brüt ağırlık100g
Mekanik veriler
Montajarka taraf montaj delikleri
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk52mm
Genişlik76mm
Yükseklik40mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.11.2026 16:11