NUE
Ürün numarası:101164776

Ürün açıklaması
- Seri N donanım başlıklarını çapı 30.5 mm olan deliğe geçirmek için adaptör.
- Koruma sınıfı IP69K
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNUE
Ürün numarası (sipariş numarası)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirUyarlayıcı halka, contalar, pul
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
TasarımReducing Ring
Yapı şekliReducing 30,5mm to 22,3mm
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Brüt ağırlık20g
Mekanik veriler - Boyutlar
Delik çapı30,5mm
Montaj deliği22,3mm
Aralama50 x 50mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.11.2026 19:05