NWS32.1
Ürün numarası:101164749

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNWS32.1
Ürün numarası (sipariş numarası)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
TasarımÖn plaka montajıSelector switch
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Mafsal malzemesiPlastik
Renk operatörlerSiyah
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık35g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Dil sayısı2
Anahtar konumlarının sayısı3
Kontak elemanı sayısı, maksimum2
Mekanik veriler
Kilit açmaDöner kilit açıcı
Kilitleme konumuleft - right
Mekanik hizmet ömrü, kontrol cihazları300.000operasyon sayısı
Anahtarlama açısı, sol55°
Anahtarlama açısı, sağ55°
MontajMontaj flanşı EFM
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Seçici anahtarın tipik çalıştırma kuvveti0,2N
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği26mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Ön halkanın çapı44,5mm
Kolun uzunluğu46mm
Topuzun çapı39mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Aralama50 x 60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriksel veriler
Kontrol cihazının anahtarlama frekansı, maksimum1.000/h
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj flanşı EFM Teslimatta dahildir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.11.2026 18:28