NWSE10K.1
Ürün numarası:103042356

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıNWSE10K.1
Ürün numarası (sipariş numarası)103042356
EAN (European Article Number)4030661560144
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
TasarımÖn plaka montajıStep selector switch
Yapı şekliYuvarlak
Yerleştirme koşulları (mekanik)gelişigüzel
Mafsaluzun
Sızdırmazlık tipiDudaklı contalarMembranlar
Ön halka malzemesiABS, krom kaplamalı
Mafsal malzemesiABS
Ön halkanın rengiAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Kol rengiSiyah
Körük rengiSiyah
Brüt ağırlık100g
Genel veriler - Özellikler
Mandallama Evet
Tamamen yalıtılmış Evet
Anahtar konumlarının sayısı10
Mekanik veriler
anahtarlama açısı30°
MontajMontaj flanşı
Vidanın sıkma torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.5 mm², esnek0.5 mm², sağlam
Kablo kesiti, maximum1.5 mm², esnek2.5 mm², sağlam
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)Screw connection M20 x 1,5
Mekanik veriler - Boyutlar
Kurulum yüksekliği26mm
Not (montaj yüksekliği)Height in front of the front panel.
Montaj derinliği87,5mm
Ön halkanın çapı44,5mm
Kolun uzunluğu46mm
Topuzun çapı39mm
Montaj deliği22,3mm
Ön plaka kalınlığı, minimum1mm
Ön plaka kalınlığı, maksimum6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67IP69K
Ortam sıcaklığı+0 ... +75 °C
Titreşim direnci5 g
şoka karşı direnç<50 g (EN 60068-2-27)
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui690 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı20A
Anahtarlama kapasitesi, AC-35.500W
Anahtarlama kapasitesi, AC-237.500W
Note
Not (genel)A protection against corrosion for the electrical elements behind the front plate cannot be guaranteed.If a zero position is required, we recommend to use stage 1 (contact 1) to that effect and not to assign it.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.10.2026 15:05