NWSP21GR
Ürün numarası:101160848

Ürün açıklaması
- 2 konum sürümleri için
- Gri
- Anahtar ile çalışan selektö switche alternatif
- Koruma sınıfı IP69K
- Montaj deliği Ø 22.3 mm
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıNWSP21GR
Ürün numarası (sipariş numarası)101160848
EAN (European Article Number)4250116200429
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-12-13
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-12-13
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000222
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000222
Genel veriler
TasarımSelector switch lockout
Yerleştirme koşulları (mekanik)Screw mounting
Gövdelerin malzemesiPlastik
Gövde üst parçasının rengişeffaf
Gövde alt parçasının rengi black
Brüt ağırlık40g
not2 konum sürümleri için
Mekanik veriler
MontajArkadan monte edilmiş Bu amaç için sac vidaları için çapı Ø 3.5 mm derinliği de 12 mm olan 4 delik bulunmaktadır. Izgara ölçüsü 56 x 60 mmVidalar
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk74mm
Genişlik85mm
Yükseklik30,5mm
Aralama74 x 85mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
şoka karşı direnç30 g / 18 ms
karşı son derece dirençli 20 g / 10 ... 150 Hz
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 10:27