1. Emniyetli anahtarlama ve denetleme
  2. Olurlama cihazı

Olurlama cihazı

ZSD

ZSD

  • •Termoplastik muhafaza
  • •1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • •Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • •ANSI Robotik Standartlarına uygun olarak robot uygulamaları için özellikle uygun
  • •İhtiyaç fazlası kontak konfigürasyonu piyasada bulunan rölemodülleri ile sinyal işlenmesini sağlar.
  • •Reset işleminden sonra kontaktlar kapanmıyor ( seviye 3 -> seviye 1)
Kategoriye git

ONAYLAMA ŞALTERİ

Makineler ve sistemler kurulurken veya dönüştürülürken ya da bunlar üzerinde servis çalışmaları yapılması durumunda koruyucu tertibatın etkisini tamamen veya kısmen geçersiz kılmak avantajlı olabilir. Burada bunun tipik örnekleri kurulum işlemi veya süreç izlemedir. Örneğin bir takım tezgahının kullanıcısı, koruma kapısı açıkken format ayarlarını daha iyi kontrol edebilir ve hareket sıralarını daha hassas bir şekilde programlayabilir. Bu tür durumlar özel çalışma modları olarak adlandırılan özel güvenlik önlemleri gerektirir. Bunlar makine direktifinde ve bazı C tipi standartlarda belirlenmiştir. Onay şalterleri bu önlemlerde önemli bir rol oynar. Bir makine fonksiyonunu etkinleştirmek için de bunların kullanıcısı tarafından basılı tutulması gerekir.

ONAY ŞALTERİ: YAPI VE ETKİ ŞEKLİ

Onay şalteri orta konuma getirilmeli ve bu pozisyonda tutulmalıdır. Düğme serbest bırakıldığında veya basmaya devam edilirse, kontrol komutu güvenlikle ilgili olarak kesilir. Kurulum işlemi veya proseslerin izlenmesi için komut cihazları Schmersal grubu tarafından ZSD5 ve ZSD6 olarak iki seri halinde sunulmaktadır. Her iki versiyon da ergonomik olarak şekillendirilmiştir ve ZSD6 versiyonlarının cihaz kafasına bir düğme entegre edilmiştir. Makineye veya prosese göre optimum konum serbestçe seçilebilir; bir sinyal hattı makine kontrol sistemine bağlantıyı sağlar. Her iki onay şalter türü de ANSI standartlarına uygun olarak robot uygulamalarında kullanım için uygundur. Schmersal, sinyal değerlendirmesi için ürün yelpazesinde uygun emniyet röle modüllerine sahiptir.

İKİ VEYA ÜÇ KAPATMA KONTAKLI ONAY ŞALTERİ ÇEŞİTLERİ

Schmersal'ın onay şalterleri plastik bir gövdeyle donatılmıştır ve yağ ve benzine karşı büyük ölçüde dayanıklıdır. Şalterler seriye bağlı olarak iki (ZSD5) veya üç (ZSD6) kapatma kontağıyla donatılmıştır. Schmersal grubu, kapsamlı çevrimiçi kataloğunda iki onay şalteri serisi hakkında daha ayrıntılı bilgi sunmaktadır.