PDM-IOP-4CC-IOP
Ürün numarası:103012160

Ürün açıklaması
- Paralel IO cihazları içindir
- Seri bağlantı için pasif dağıtıcı modülü
- Kafes kelepçeleri
- 1 - 4 elektronik SCHMERSAL emniyetli anahtarlama cihazları içindir
- Emniyetli anahtarlama cihazlarının tekli sigortası
- Şalter dolabına montaj içindir
- Koruma sınıfı IP00
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPDM-IOP-4CC-IOP
Ürün numarası (sipariş numarası)103012160
EAN (European Article Number)4030661485256
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Brüt ağırlık165g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı5
Mekanik veriler
MontajIEC 60715 uyarınca norm kızaklar için hızlı sabitleme
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Konektör (mekanik)cage terminals
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik45mm
Yükseklik105,4mm
Derinlik67,7mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP00
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Göreli nem, minimum5%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 55 Hz, Genlik 1 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı10.000mA
Not (elektriksel veriler, nominal sigorta değeri)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı800mA
Dahili elektrik sigortası koruması1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01
LED durumuFuse LED device port
LED konumuF1 ... F4
LED'in rengiGreen
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 08
LED durumuPower-LED module
LED konumuPOWER
LED'in rengiGreen
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 21:30