PFB-SD-4M12-SD
Ürün numarası:103013574

Ürün açıklaması
- SD arayüz cihazları içindir
- Seri bağlantı için pasif endüstriyel ağ kutusu
- M12 Konektör, 8-kutup
- 1 - 4 elektronik SCHMERSAL emniyetli anahtarlama cihazları içindir
- Emniyetli anahtarlama cihazlarının tekli sigortası
- Alana montaj için sağlam model
- Koruma sınıfı IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPFB-SD-4M12-SD
Ürün numarası (sipariş numarası)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-1
Gövdelerin malzemesiPlastik, Polyamid PA 6 GF
Tanıtım plakasının malzemesiPlastik, polycarbonate PC
Görüntüleme penceresinin malzemesiPolyamide PACM 12
Elektronik kapsülleme malzemesiPolyurethane 2K PU
Brüt ağırlık443g
Genel veriler - Özellikler
Entegre gösterge, durum Evet
LED sayısı9
Mekanik veriler
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum3Nm
Sabitleme vidalarının tasarımı, görüntüleme penceresi2x TX10 (Torx)
İzleme penceresi için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeM12 konektör soketi / -Konektör
Fiş bağlantısı, giriş/çıkışX1 - X4: M12, 8-pole, A-coded
Konektör Fişi, Güç I/OM12 POWER, 4-pole, T-coded
Konektör fişi, IO sinyaliM12, 4-pole, A-coded
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,8Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum1,5Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik63mm
Yükseklik156,6mm
Derinlik36,1mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-20 ... +65 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +70 °C
Göreli nem, minimum10%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıIII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı10.000mA
Not (elektriksel veriler, nominal sigorta değeri)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Electrical data - Power supply external devices
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Çalışma akımı800mA
Dahili elektrik sigortası koruması1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 01
LED durumuPower LED device port
LED konumuP: 1 ... 4
LED'in rengiGreen
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 02
LED durumuInput LED device port
LED konumuI: 1 ... 4
LED'in rengiYellow
Anahtarlama koşulları göstergesi - LED 08
LED durumuPower-LED fieldbox
LED konumu"Pwr": Module
LED'in rengiGreen
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.08.2026 20:29