PH-440-ER-01
Ürün numarası:103026836

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Ürün tip tanımıPH-440-ER-01
Ürün numarası (sipariş numarası)103026836
EAN (European Article Number)4030661517162
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPolycarbonate
Uç başlık malzemesiPA6
Brüt ağırlık1.900g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine10m
kesmeEntegre sabit kablo vidalı bağlantısı
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 8-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Height, minimum170mm
Yükseklik, maximum490mm
Koruma borusu çapı50mm
Uç başlık çapı60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69
Ortam sıcaklığı-25 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.09.2026 19:22