PH-COM4-ER-02
Ürün numarası:103026841

Ürün açıklaması
- Koruma sınıfı IP69
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Ürün tip tanımıPH-COM4-ER-02
Ürün numarası (sipariş numarası)103026841
EAN (European Article Number)4030661517216
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-27-92
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-27-92
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002549
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002549
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPolycarbonate
Uç başlık malzemesiPA6
Brüt ağırlık2.000g
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine10m
kesmeEntegre sabit kablo vidalı bağlantısı
Fiş bağlantısı, alıcıKonektör fişi M12 5-kutup
Fiş bağlantısı, vericiKonektör fişi M12 4-kutup
Mekanik veriler - Boyutlar
Height, minimum500mm
Yükseklik, maximum890mm
Koruma borusu çapı50mm
Uç başlık çapı60mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP69
Ortam sıcaklığı-10 ... +50 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +70 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.07.2026 14:07