PROTECT-PE-11-SK
Ürün numarası:101210945

Ürün açıklaması
- Her arayüze 4 sensöre kadar giriş. Örnek: BNS tipi manyetik emniyet anahtarları, acil stop aygıtları, kilitleme aygıtları ve diğerleri
- 2 emniyet kontaktları
- Her sensör için sinyal çıkışı (sensörlerin her iki devrelerinin kontrolü) ve ve bütün sensörler (Y5, grup sinyali)
- İzole edilmemiş sinyallerle 4 adet kadar sensörü bağlamak olanaklı. Örn; Schmersal'ın CSS ve AOPD ürünleri (sadece PROTECT-PE-02)
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPROTECT-PE-11-SK
Ürün numarası (sipariş numarası)101210945
EAN (European Article Number)4030661562124
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-78
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış
Brüt ağırlık160g
Genel veriler - Özellikler
Elektronik sigortaEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, genelEvet
Yardımcı kontaktların sayısı2
LED sayısı6
Açıcıların sayısı1
Perde sayısı1
Sinyal çıkışlarının sayısı7
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Durdurma kategorisi0
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
Diagnostik Kapsama (DC) Seviyesi60%
PFH değeri2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC/EN 60947-1
Kablo kesiti, minimum0,14 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik65,5mm
Yükseklik126mm
Derinlik61mm
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türüIP20
Montaj alanının koruma türüIP20
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türüIP20
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Titreşim direnci10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 %
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +20 %
arta kalan dalga10%
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum21.1VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum21.1VAC
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum26.4VAC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, minimum21,1VDC
Kontrol seçenekleri için nominal DC gerilimi, maximum28,8VDC
Elektriksel güç tüketimi1,7W
Ue'ye karşı giriş direnci2.900Ω
Kontak direnci, maksimum0,1Ω
Bilgi (kontak direnci)yeni durumda
Elektrik kesintisi durumunda gecikmeden çıkma, maximum60ms
"Acil durdurma" durumunda bırakma gecikmesi, maksimum10ms
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik10ms
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama kapasitesi, minimum10VDC
Anahtarlama kapasitesi, minimum10mA
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VAC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum2A
Elektriksel veriler - dijital girişler
Giriş seviyesi, YÜKSEK sinyal "1"19 - 28,8 VDC
Giriş seviyesi, DÜŞÜK sinyal "0"0 - 1 VDC
İletim direnci, maximum40Ω
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1224VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-120,1A
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Anahtarlama kapasitesi, maksimum24VDC
Anahtarlama kapasitesi, maksimum0,1A
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Durum göstergesi
Görüntülenen işlevsel durumlarDahili çalışma gerilimi UiKonum rölesi K1Konum rölesi K2Konum rölesi K3Konum rölesi K3
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıIşıklı güvenlik perdesiKoruma sistemi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.08.2026 20:59