PROTECT-SELECT-SK
Ürün numarası:101218030
Arşiv

Ürün açıklaması
- Basit ve esnek parametre ayarı
- Programlama becerisi gerekmez
- Tüm yaygın güvenlik sensörlerinin yedek sorgusu için 18 güvenli giriş
- 4 emniyetli yarı iletken çıkışı
- 2 emniyetli röle çıkışı
- 4 opsiyonel sinyal çıkışı
- PL e / SIL 3'e kadar 8 güvenlik izleme modülünün yerini alır
- Düz metin olarak hata ve durum mesajları
- Renkli ekran üzerinden çok dilli menü navigasyonu
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıPROTECT-SELECT-SK
Ürün numarası (sipariş numarası)101218030
EAN (European Article Number)4030661445397
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-37-18-19
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-37-18-19
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001449
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001449
Onaylar
VerileriCCCcULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
İklime ilişkin zorlamaEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
Gövdelerin malzemesiPolyamide / V0
Brüt ağırlık300g
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre algılamasıEvet
Kopuk tel algılaması Evet
Kısa devre tanımıEvet
Çıkarılabilir klemenslerEvet
Başlangıç girişiEvet
Geri besleme devresi
Evet
Otomatik reset fonksiyonuEvet
Kenar algılamasını sıfırlamaEvet
Harekete geçme testiEvet
Toprak bağlantısı algılamaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Entegre gösterge, besleme gerilimiEvet
Darbe çıkışı sayısı (saat çıkışı)3
Röle çıkışı sayısı (1 kanallı)2
Güvenli analog giriş sayısı 2
Güvenli dijital giriş sayısı 14
Güvenli dijital giriş/çıkış sayısı4
Güvenli dijital çıkış sayısı4
Sinyal çıkışlarının sayısı4
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH değeri1,78 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Donanım hatası toleransı (HFT)1
Talep oranıYüksek ya da aralıksız
Safe Failure Fraction (SFF), minimum90
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
notİki kanallı uygulamada ve %60 röle yükünde geçerlidir
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Güvenlik sınıflandırması - 2 kanallı emniyetli girişler
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Güvenlik sınıflandırması - 1 kanallı emniyetli girişler
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi2
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Güvenlik sınıflandırması - 1 hat emniyetli çıkışlar
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi2
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Güvenlik sınıflandırması - 2 hat emniyetli çıkışlar
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
MontajEN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamalarıIEC 61131-2IEC/EN 60947-1
kesmeSabit ya da esnek
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
Klemenslerin sıkma torku0,6Nm
Konektör (mekanik)Çıkarılabilir vidalı terminaller
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik52,5mm
Yükseklik100mm
Derinlik118mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Montaj alanının koruma türüIP54
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +75 °C
Göreli nem, minimum15%
Göreli nem, maximum90%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 57 Hz, Genlik 0.75 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Ortam koşulları
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi2
Elektriksel veriler
İşletim voltajı12 VDC -10 % / +10 %
Çalışma aralığı en 24V, maximum500mA
Yüksüz akım I0, tipik500mA
Nominal çalışma gerilimi12VDC
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum3A
Not (elektriksel veriler, nominal sigorta değeri)yavaş eğim
Anahtarlama frekansı, maximum0,1Hz
Malzeme, kontaklar, elektrikliMetal tabaka, CuZn, altın kaplama
Electrical data - Safety digital inputs
Anahtarlama eşikleri-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28,8 V
Çalışma aralığı en 24 V6mA
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)700mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıKısa devre sınamalı, p-tipi (Q2 ve Q3)Kısa devre sınamalı, p-tipi / n-tipi (Q0/0N ve Q1/1N)
Kalıcı akım lr, maximum2mA
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-1250VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-14A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-124VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-14A
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-153A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Çalışma akımı100mA
Anahtarlama elemanlarının tasarımıLimited short-circuit protection, p-type
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC değeriEMC-Directive
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)Acil Stop butonuGüvenlik sensörüHalatlı acil stop anahtarlarıIşıklı güvenlik perdesiKoruma sistemi
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.11.2026 04:11