PS-J300
Ürün numarası:103015403

Ürün açıklaması
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS-J300
Ürün numarası (sipariş numarası)103015403
EAN (European Article Number)4030661503233
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Aktüatör tipi e göre EN 50041D
kaldıraçın malzemesiPlastik
Mil malzemesiPlastik
Brüt ağırlık62g
Genel veriler - Özellikler
Modular designYes
Mekanik veriler
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk214,5mm
Genişlik26mm
Yükseklik41,6mm
Mil çapı6mm
kaldıraçın uzunluğu200mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 08:02