PS-N206
Ürün numarası:103059590

Ürün açıklaması
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS-N206
Ürün numarası (sipariş numarası)103059590
EAN (European Article Number)4030661664958
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Aktüatör tipi e göre EN 50047A
kaldıraçın malzemesiStainless steel
Brüt ağırlık98g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Modular designYes
Mekanik veriler
Makara malzemesilastik
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk115,3mm
Genişlik50mm
Yükseklik54,1mm
Genişlik castor11,5mm
Castor çapı50mm
kaldıraçın uzunluğu60mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.09.2026 10:55