PS-N210
Ürün numarası:103055968

Ürün açıklaması
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS-N210
Ürün numarası (sipariş numarası)103055968
EAN (European Article Number)4030661647876
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Aktüatör tipi e göre EN 50047A
kaldıraçın malzemesiStainless steel
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Modular designYes
Mekanik veriler
Makara malzemesiPlastik
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk146,5mm
Genişlik26mm
Yükseklik41,6mm
Genişlik castor4mm
Castor çapı20mm
kaldıraçın uzunluğu112mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 03.11.2026 08:25