PS-R202
Ürün numarası:103059591

Ürün açıklaması
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS-R202
Ürün numarası (sipariş numarası)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Aktüatör tipi e göre EN 50047C
kaldıraçın malzemesiStainless steel
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Modular designYes
Mekanik veriler
Makara malzemesiPirinç
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk29,5mm
Halatın toplam16,5mm
Genişlik castor3,5mm
Castor çapı9,5mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.09.2026 18:24