PS-R220
Ürün numarası:103059593

Ürün açıklaması
- Ø M18
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS-R220
Ürün numarası (sipariş numarası)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Aktüatör tipi e göre EN 50047C
kaldıraçın malzemesiPlastik
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Modular designYes
Mekanik veriler
Makara malzemesiPlastik
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk47,6mm
Halatın toplam18mm
ISO-diş sensörlerM18x1
Genişlik castor3,5mm
Castor çapı9,5mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2x sabitleme malzemesi somun M 18 x 1
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 26.10.2026 16:28