PS-R300
Ürün numarası:103015398

Ürün açıklaması
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS-R300
Ürün numarası (sipariş numarası)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-12
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-12
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001483
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001483
Genel veriler
Aktüatör tipi e göre EN 50041C
kaldıraçın malzemesiStainless steel
Brüt ağırlık18g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Modular designYes
Mekanik veriler
Makara malzemesiPlastik
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk49,7mm
Halatın toplam20mm
Genişlik castor4,6mm
Castor çapı17,2mm
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 27.09.2026 07:22