PS116 Piston S200
PS116-T02H-LR200-S200
PS116-T02H-LR200-S200
Ürün numarası:
103006584
Ürün açıklaması
Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
Yavaş hareket 2 Açıcı düzen (NC) ile
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu
PS116-T02H-LR200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety