PS116-T03-ST-H200
Ürün numarası:103012315


Ürün açıklaması
- konektör fişi M12, taban
- Yavaş hareket 3 Açıcı düzen (NC)
- konektör fişi M12, 8-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir