PS116-T11-L200-R200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Makaralı kumanda çubuğu R200
PS116-T11-L200-R200
PS116-T11-L200-R200
Ürün numarası:
103006636
Ürün açıklaması
Fabrika çıkışlı hazır kablo taban, 2 m
Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC)
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu