PS116-T11-LR200-N202
Ürün numarası:103027882


Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
- Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC)
- 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir