PS116-T12-L200-H200
Ürün numarası:103006649


Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo taban, 2 m
- Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Açıcı düzen (NC)
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir