PS116-T12-L200-K250 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Açılı kollu makara K250
PS116-T12-L200-K250
PS116-T12-L200-K250
Ürün numarası:
103015281
Ürün açıklaması
Fabrika çıkışlı hazır kablo taban, 2 m
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu