PS116-T12-LR200-K210
Ürün numarası:103009542
Arşiv

Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS116-T12-LR200-K210
Ürün numarası (sipariş numarası)103009542
EAN (European Article Number)4030661462240
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047E
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış
Malzeme, etkili alanMetal tabaka
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıSapmalı makara kolu K210
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}11N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}40N
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Aktüatör tork, minimum0,2Nm
Pozitif fren torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine2m
kesmeKablo, 6-kutupÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires6
Çekirdek kesiti0,5mm²
Kablo tipiLiYY
Konektör (mekanik)sağ
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu16,6mm
Sensörün genişliği31mm
Sensörün yüksekliği79mm
Castor çapı14mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131,5A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum3ms
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Değiştirme süresi, maximum5,5ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.07.2026 16:38