PS116-T12-LR200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Piston S200
PS116-T12-LR200-S200
PS116-T12-LR200-S200
Ürün numarası:
103006588
Ürün açıklaması
Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Açıcı düzen (NC)
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu