PS116-T21-LR500-S200
Ürün numarası:103051681

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- Koruma sınıfı IP66, IP67
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS116-T21-LR500-S200
Ürün numarası (sipariş numarası)103051681
EAN (European Article Number)4030661630441
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCC
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047B
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik, çinko kokil döküm, kromlanmış
Malzeme, etkili alanMetal tabaka
Brüt ağırlık374g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı2
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıPiston S200
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Güç, devreye alma gücü, minimum {N}10N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}40N
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum0,5m/s
Pozitif fren torku0,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine5m
kesmeÖnceden döşenmiş kablo
Number of cable wires6
Çekirdek kesiti0,5mm²
Kablo tipiLiYY
Konektör (mekanik)sağ
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu16,6mm
Sensörün genişliği31mm
Sensörün yüksekliği64mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-131,5A
Anahtarlama elemanı2 NO contacts, 1 NC contact
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Geri gelme süresi, maximum3ms
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Değiştirme süresi, maximum5,5ms
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.07.2026 00:39