PS116-Z11-L200-J200
Ürün numarası:103047779


Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo taban, 2 m
- sadece pozisyonlama görevleri için
- Termoplastik muhafaza
- Simetrik gövde
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50047 e uygun tasarım