PS116-Z11-L200-N200
Ürün numarası:103006646


Ürün açıklaması
- Fabrika çıkışlı hazır kablo taban, 2 m
- Susta hareketi 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC)
- Termoplastik muhafaza
- 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir