PS116-Z11-L200-R200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Makaralı kumanda çubuğu R200
PS116-Z11-L200-R200
PS116-Z11-L200-R200
Ürün numarası:
103006635
Ürün açıklaması
Fabrika çıkışlı hazır kablo taban, 2 m
Susta hareketi 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Açıcı düzen (NC)
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu