PS116 roller plunger R201
PS116-Z11-LR200-R201-U2
PS116-Z11-LR200-R201-U2
Ürün numarası:
103033934
Ürün açıklaması
90° dönmüş kumanda kafası
Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
Termoplastik muhafaza
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
PS116-Z11-LR200-R201-U2 | Schmersal - The DNA of Safety