PS116 Makara kolu H200
PS116-Z11-LR500-H200
PS116-Z11-LR500-H200
Ürün numarası:
103012530
Ürün açıklaması
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
Koruma sınıfı IP66, IP67
aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu
PS116-Z11-LR500-H200 | Schmersal - The DNA of Safety