PS116-Z11-STR-K210-U4 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Sapmalı makara kolu K210
PS116-Z11-STR-K210-U4
PS116-Z11-STR-K210-U4
Ürün numarası:
103039300
Ürün açıklaması
180° dönmüş kumanda kafası
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu