PS116 Piston S200
PS116-Z12-LR200-S200
PS116-Z12-LR200-S200
Ürün numarası:
103006587
Ürün açıklaması
Fabrika çıkışlı hazır kablo sağ, 2 m
Susta hareketi 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Açıcı düzen (NC)
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu
PS116-Z12-LR200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety