PS116 Sapmalı makara kolu K210
PS116-Z12R-L200-K210
PS116-Z12R-L200-K210
Ürün numarası:
103009906
Ürün açıklaması
Fabrika çıkışlı hazır kablo taban, 2 m
Termoplastik muhafaza
Simetrik gövde
Koruma sınıfı IP66, IP67
aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
İzleme listesine ekle
Karşılaştır
Ürün talebi
Sipariş verme kodu
PS116-Z12R-L200-K210 | Schmersal - The DNA of Safety