Schmersal - The DNA of Safety

Doğrudan Temas

  • +90 541 302 40 40
  • info-tr@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Ürünler

  • Çevrimiçi Ürün Kataloğu
  • Yenilikler
  • Industry

Servis

  • İletişim

Şirket

  • Schmersal Grubu
  • Etkinlikler
  • Basın

Yasal Bilgiler

  • Künye
  • Gizlilik
  • Genel Şartlar

© 2026 Schmersal Türkiye

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

  1. PS215
  2. PS215 rod lever J200
PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Plastic actuating element
  • Diameter actuating element 6 mm
  • LED version available
6 Ürünler
PS215-T11-J200

PS215-T11-J200

Ürün no. 103014999

Position switch

PS215-T12-J200

PS215-T12-J200

Ürün no. 103015000

Position switch

PS215-Z11-J200

PS215-Z11-J200

Ürün no. 103014974

Position switch

PS215-Z12-J200

PS215-Z12-J200

Ürün no. 103014975

Position switch

PS215-Z02-J200

PS215-Z02-J200

Ürün no. 103027035

Position switch

PS215-Z12-G-ST-J200

PS215-Z12-G-ST-J200

Ürün no. 103053910

Position switch

6 sonuçlar bulundu
+90 532 111 27 16 Yardım Hattı 7:30 - 16:30 saatleri arasında
Ürünleri karşılaştırın
Schmersal
Türkiye (TR)
Belçika
FRNL
Brezilya
PTES
Çin
ZH
Danimarka
DA
Almanya
DE
Finlandiya
FI
Fransa
FR
Birleşik Krallık
EN
Hindistan
EN
Uluslararası
EN
İtalya
IT
Japonya
JA
Kanada
ENFR
Hollanda
NL
Norveç
NO
Avusturya
DEEN
Polonya
PL
Portekiz
PT
İsveç
SV
İsviçre
DEFRIT
ispanya
ES
Türkiye
TR
Amerika Birleşik Devletleri
EN