PS215-T11-H200
Ürün numarası:103014995


Ürün açıklaması
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metal muhafaza
- EN 50047 e uygun tasarım
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- aktüatör uçları 8 x 45° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- LED sürümü mevcuttur