PS216-T11-Q200
Ürün numarası:103032511

Ürün açıklaması
- Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
- küçük gövde
- dikey montaj
- Çekmw mapasının burulması olanaklı değil
- LED sürümü mevcuttur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS216-T11-Q200
Ürün numarası (sipariş numarası)103032511
EAN (European Article Number)4030661546209
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Halat uzunluğu, maksimum50m
Brüt ağırlık133g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumutaban
Mekanik ömür, minimum100.000operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}45N
Kumanda hızı, minimum60mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,34 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu32,5mm
Sensörün genişliği31mm
Sensörün yüksekliği116mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.07.2026 02:57