PS216-Z12-J200
Ürün numarası:103015021


Ürün açıklaması
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- sadece pozisyonlama görevleri için
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
- EN 50047 e uygun tasarım
- LED sürümü mevcuttur