PS226-Z02-J203
Ürün numarası:103047553

Ürün açıklaması
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- EN 50047 e uygun tasarım
- LED sürümü mevcuttur
- sadece pozisyonlama görevleri için
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS226-Z02-J203
Ürün numarası (sipariş numarası)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
kaldıraçın malzemesiMetal tabaka
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı2
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıMil kolu J200
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}40N
Kumanda hızı, minimum10mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Sabitleme vidalarının sıkma torku1,2Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,34 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,6Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,8Nm
Strip length5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu33mm
Sensörün genişliği59mm
Sensörün yüksekliği180,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)2 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.09.2026 01:01