PS226-Z11-R200-U2
Ürün numarası:103046669


Ürün açıklaması
- 90° dönmüş kumanda kafası
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
- Kablo girişi 2 x M20 x 1,5
- EN 50047 e uygun tasarım
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- LED sürümü mevcuttur