PS226-Z12-K210
Ürün numarası:103015057

Ürün açıklaması
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- Kablo girişi 2 x M20 x 1,5
- EN 50047 e uygun tasarım
- LED sürümü mevcuttur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS226-Z12-K210
Ürün numarası (sipariş numarası)103015057
EAN (European Article Number)4030661501529
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50047E
Gövdelerin malzemesiPlastik, cam elyaf takviyeli
Brüt ağırlık87g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Devreye alma elemanıSapmalı makara kolu K210
Makara malzemesiPlastik
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}40N
Kumanda hızı, minimum10mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Sabitleme vidalarının sıkma torku1,2Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Kablo girişi)Settle length of the conductor 5...6mm
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,34 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,6Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,8Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu33mm
Sensörün genişliği59mm
Sensörün yüksekliği91,5mm
Castor çapı14mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı5A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi AC-153A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.07.2026 17:02