PS315-Z02-N301
Ürün numarası:103035504

Ürün açıklaması
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metal muhafaza
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- EN 50041 e uygun tasarım
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- 2 mm'lik adımlarla uzunluğu ayarlanabilir
- LED sürümü mevcuttur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıPS315-Z02-N301
Ürün numarası (sipariş numarası)103035504
EAN (European Article Number)4030661538280
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-01
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-01
ETIM numarası, sürüm 7.0EC000030
ETIM numarası, sürüm 6.0EC000030
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1
Gövdenin konstrüksiyon şekliNorm yapı tasarımı
Aktüatör tipi e göre EN 50041A
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık439g
Genel veriler - Özellikler
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)20.000.000operasyon sayısı
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Makara malzemesiPirinç (Me)
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}50N
Kumanda hızı, minimum10mm/min
Kumanda hızı, maximum1m/s
Sabitleme vidalarının sıkma torku2Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku2,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Kablo girişi)Settle length of the conductor 5...6mm
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0,34 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,6Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,8Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu37mm
Sensörün genişliği41mm
Sensörün yüksekliği168mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Koruma oranıI
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Kullanım kategorisi AC-15240VAC
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-133A
Anahtarlama elemanı2 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiSusta hareketi
Maksimum anahtarlama frekansı5.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.08.2026 14:18