PS315-Z11-J301
Ürün numarası:103037046


Ürün açıklaması
- 45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniği
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Metal muhafaza
- Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
- EN 50041 e uygun tasarım
- sadece pozisyonlama görevleri için
- 15° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
- LED sürümü mevcuttur